欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

耐腐蚀衬里(防腐蚀法)

  • 2023.06.25 13:54:03
  • 米思米
  • 2412

 衬里是一种耐腐蚀材料,附着在由钢板或钢管制成的电镀槽或输送管的内部,以保护结构免受腐蚀环境的影响。

 涂装形成的涂膜厚度为100至数百μm,而衬里的厚度通常为数毫米,因此其化学稳定性和机械强度都比涂膜更加优秀。

 在电镀等表面处理工艺中,有电镀槽、脱脂槽、酸洗槽、电解槽、中和槽、洗涤槽大量用于盛装和储存各种强酸、强碱、强氧化性液体的容器。这些容器通常由钢材制成,以承受它们所含液体的重量和正在处理的材料的重量。而为这些储罐提供耐腐蚀性,防止处理液受到污染的,就是耐腐蚀衬里。

 【表1】中列出了当今常用的耐腐蚀衬里材料。充分考虑对于这些化学药剂的耐腐蚀性,在正确的地方使用正确的材料。

 其特性中不仅包括耐腐蚀性,还包括比重和导热系数。比重低意味着重量轻,这使得衬里施工非常容易处理,且能够降低成本。

 此外,与钢材的48.3w/m·k相比,其导热系数远低于金属,说明对于液体温度的保温效果更好。

【表1】衬里材料的耐腐蚀性对比


材料

耐腐蚀FRP

氯乙烯

氯丁橡胶

聚丙烯

物

性

比重 1)

1.4-1.8

1.45

1.64

0.91

抗拉强度 2)

85-180

50-60

20-35

25-380

导热系数 3)

0.2558

0.1512

0.1163

0.0930

耐

腐蚀

性

蚁酸

○

○50%以下

○40℃以下

○

氯乙酸

○

○60℃以下

×

×

稀硫酸

○

○60℃以下

○

○

浓硫酸

○90%以下

○60℃以下

○常温

○50%以下

盐酸

○

○60℃以下

×

×

磷酸

○

○60℃以下

○

○

铬酸

○30%以下

○60℃以下

×

○3%70℃以下

氢氟酸

○10%以下

○25%以下

×

○

烧碱

○50%以下

○60℃以下

○50%以下

○

氨水

○

×

○

○30%以下

次氯酸盐

○

○

×

○

※

注1) g/cm3、注2) MPa/mm2、注3) w/m・k、○耐腐蚀性良好、×耐腐蚀性不佳


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities